News-Übersicht

Industrieller UV-LED-Farbdrucker

20.04.2018

BLUEMARK ID COLOR, industrieller UV-LED-Farbdrucker  

UV-LED-Druckverfahren für hochwertige, sofort nutzbare Kennzeichnungen

Die neue Drucker-Generation Bluemark-ID von Phoenix Contact ist Ihre All-in-One-Lösung für die industrielle Kennzeichnung.

Mit dem umweltfreundlichen CMYK-Drucker BLUEMARK ID COLOR beschriften Sie nicht nur monochrom, sondern nutzen zusätzlich alle Vorteile des Farbdrucks. Im innovativen UV-LED-Druckverfahren entstehen hochwertige, sofort nutzbare Kennzeichnungen. Über die skalierbare Druckauflösung regulieren Sie den Fluidverbrauch und die Druckgeschwindigkeit optimal für Ihre jeweilige Applikation. Die integrierte Markierungs-Software unterstützt Sie während des kompletten Druckprozesses. Geben Sie Ihre Druckdaten direkt über das 7“-Multicolor-Touchdisplay ein. Die intuitive Menüführung ermöglicht Ihnen eine besonders einfache Bedienung.

Neben Kunststoff im UC-, UCT- und US-Format beschriften Sie mit den BLUEMARK ID-Geräten auch Kennzeichnungsmaterialien aus Aluminium. Das Materialportfolio mit über 1.300 Markierungsmaterialien bietet Ihnen dabei Lösungen für jede Applikation. Der optional wählbare Fronteinzug ermöglicht Ihnen eine flexible Materialbestückung. Über die automatische Abstapelfunktion verarbeitet der BLUEMARK ID COLOR mehr als 14.000 Marker (Farbdruck) bzw. 21.000 Marker (Monochromdruck) pro Stunde. Die Integration des Druckers in Ihre bestehende Systemstruktur erfolgt einfach über integrierte Schnittstellen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55