News-Übersicht

Modulare Hybrid-Motorstarter

28.11.2018

Mit CONTACTRON Pro bietet Phoenix Contact eine neue Variante der Hybrid-Motorstarter CONTACTRON.

Die neuen Geräte verfügen über eine zusätzliche einfache Safety-Integration und sind modular erweiterbar.

Das vorgeschaltete Sicherheitsrelais sorgt für einen sicheren Stopp der angeschlossenen Motoren nach einem NOT-HALT bis Performance Level e. Über den Tragschienen-Busverbinder kann ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand die Not-Halt-Gruppenabschaltung aller nachfolgenden Hybrid-Motorstarter umgesetzt werden. Zusätzlich können alle Module über die Systemstromversorgung gespeist werden. Das optionale Rückmeldemodul erlaubt die Überwachung des Motorstatus von der Leitwarte aus.

Die Hybrid-Technologie sorgt aufgrund der Kombination aus verschleißfreier Halbleitertechnologie und robuster Relaistechnik für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55