News-Übersicht

Hochkompakte Trennverstärker jetzt mit UL HazLoc

02.12.2015

Hochkompakte Trennverstärker MINI Analog Pro  

Hochkompakte Trennverstärker MINI Analog Pro

Die Trennverstärker MINI Analog Pro in 6 mm Baubreite mit steckbarer Anschlusstechnik von Phoenix Contact sind neben der bereits bestehenden UL 508-Listung nun zusätzlich für fünf weitere Produkttypen nach UL HazLoc gelistet.

Mit der UL-Listung für Hazardous Locations sind die folgenden Produkte im nordamerikanischen Markt jetzt auch in explosionsgefährdeten Industriebereichen einsetzbar: ein Analogfrequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale, ein Grenzwertschalter mit Wechslerrelaisausgang zum Schalten von analogen Grenzwerten, eine Konstantspannungs- und -stromquelle sowie ein NAMUR-Trennschaltverstärker für Näherungsinitiatoren und potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Schaltkontakte. Die Module sind einfach konfigurierbar und stehen wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55