News-Übersicht

Herstellerübergreifend kompatible Rundsteckverbinder

13.11.2018

M17 bis M40 PRO - einer für alle  

M17 bis M40 PRO - einer für alle

Phoenix Contact bringt eine neue Serie Rundsteckverbinder mit Standard- und Schnellverriegelung auf den Markt. Die Serie M17 bis M40 PRO bietet durchgängige Lösungen für die Signal- und Leistungsübertragung.

Mit der Schnellverriegelung Oneclick können Sie ihre Geräte zeitsparend und sicher anschließen. Die Verschlussposition ist eindeutig sicht-, hör- und fühlbar. Die herstellerübergreifende Kompatibilität der Standard- und der Schnellverriegelung sichert Ihnen weltweit eine hohe Verfügbarkeit passender Kabel- und Gerätesteckverbinder. Zum Marktstart umfasst das Programm Kabel- und Gerätesteckverbinder der Baugröße M23 - jeweils mit Buchsen- oder Stiftkontakten. Die Kabelsteckverbinder sind mit Standard- oder Schnellverriegelung erhältlich. Die Gerätesteckverbinder sind jeweils zu beiden Ausführungen kompatibel. Für die Signalübertragung stehen zunächst sechs- bis 19-polige Ausführungen für Ströme bis 20 A und Spannungen bis 300 V zur Verfügung. Das Programm für die Leistungsübertragung umfasst fünf- und siebenpolige Varianten mit zusätzlicher Schutzerde für Ströme bis 30 A und Spannungen bis 630 V.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen