News-Übersicht

Industrierelaissystem mit Varianten für Ex-Bereiche

23.08.2018

4-Wechsler Industrierelais für Zone 2  

4-Wechsler Industrierelais für Zone 2

Mit den neuen Modulen des Industrierelaissystem RIFLINE complete können Sie Signale in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 sicher trennen und schalten.

Die Relaismodule erfüllen die normativen Vorgaben für Zulassungen nach UL Class 1, Division 2, zudem ATEX und IECEx und sind daher insbesondere für den internationalen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gerüstet. Die Module verfügen über RTIII-gedichtete Relaisgehäuse und sind in Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik erhältlich. Als vormontierte Komplettmodule sind sie mit Eingangsspannungen von 24 V DC, 120 und 230 V AC lieferbar. Aufgrund der Modularität können auch Relaismodule mit erweiterten Funktionen selbst zusammengestellt werden.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55