News-Übersicht

Frontanschlüsse individuell gruppiert

30.01.2019

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO  

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Phoenix Contact erweitert das Anschlusstechnikprogramm für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO.

Die so genannten Blockbelts sind auf den Steckerblock aufrastbare Verbindungslaschen. So können Sie bis zu sechs Frontanschluss-Stecker zu einer Einheit zusammenfassen. Die mechanische Gruppierung beschleunigt die Verkabelung Ihrer I/O-Einheit, da die Anschluss-Stecker nicht mehr einzeln gesteckt und gelöst werden, sondern als Block. Zudem unterstützt die Gruppierung das funktionale Design des fertigen Moduls, da gleiche Ein-/Ausgänge (beispielsweise digital/analog) zusammengefasst und so kenntlich gemacht werden können.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55