Die kompakten Steckergehäuse CP von Phoenix Contact sind besonders geeignet für die vollautomatisierte Kabelbaumfertigung und Steckergehäusebestückung.
Gute Einsatzmöglichkeiten bieten sie auch bei der Leiterbearbeitung mit automatisierten Crimpprozessen. Bei der Fertigung und Inbetriebnahme im modularen Anlagenbau lässt sich mit den Steckergehäusen Zeit sparen.
Verrastungen und Zugentlastungen können optional angebracht werden. Die Steckergehäuse mit der Teilungsbreite von 5,1 mm kommen auf den steckbaren 2,5-mm²-Reihenklemmen zum Einsatz.
"$pageName" auf