News-Übersicht

Große Steckverbindergehäuse für hochpolige Versorgungsleitungen

19.06.2018

HEAVYCON-STANDARD-Gehäuse zur Aufnahme von zwei festpoligen Kontakteinsätzen  

HEAVYCON B32 und B48

Die Gehäuse HEAVYCON STANDARD bestehen aus hochwertigem korrosionsfestem Aluminium. Sie sind aufgrund der leitfähigen Oberfläche und Dichtungen auch für Ihre EMV-Anwendungen geeignet.

Neu sind die Gehäuse in den Baugrößen B32 und B48. Sie nehmen zwei festpolige Kontakteinsätze nebeneinander auf. Damit sparen Sie viel Platz bei der Verdrahtung. Die B32-Gehäuse sind geeignet für zwei B16-Einsätze und lassen sich mit Querbügeln verriegeln. In B48-Gehäusen montieren Sie zwei B24-Kontakteinsätze. Diese Gehäuse schließen Sie einfach mit der Längsbügelverriegelung. Wählen Sie zwischen seitlichem oder geradem Kabelabgang. Passende Deckel sind ebenfalls erhältlich. Für hohe mechanische Belastungen und Vibration sind die Gehäuse STANDARD ausgelegt. Durch die normgerechten Baugrößen der Tüllen-, Anbau- und Sockelgehäuse sind sie durchgängig kompatibel zum Industriestandard.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55