News-Übersicht

Neue I/Os: mehr Funktionen auf weniger Raum

11.05.2015

Axioline F-Mischmodule  

Neue kompakte I/O-Module mit hoher Funktionsvielfalt

Ab sofort erweitern kompakte Ein- und Ausgabemodule mit digitalen und analogen Funktionen das Programm des I/O-System Axioline F von Phoenix Contact für den Schaltschrank.

Die neuen Mischmodule verbinden die hohe Granularität eines feinmodularen I/O-Systems mit der Robustheit des blockmodularen I/O-Systems Axioline F. Alle neuen Module zeichnen sich durch eine hohe Funktionsvielfalt im kompakten, 35 mm breiten Gehäuse aus. Sie sind besonders geeignet für kleinere Applikationen, welche ein eher geringes I/O-Aufkommen erfordern. Der Vorteil liegt in der Kombination von Ein- und Ausgängen auf einem Modul. Sie reduzieren die Anzahl der notwendigen Module einer I/O-Station und gleichzeitig den Platzbedarf. Wie das komplette I/O-System Axioline F zeichnen sich auch diese neuen Module durch Ihre besonders einfache Art der Verdrahtung mittels Push In-Anschlusstechnik aus.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen