Schützen Sie alle gängigen DC-Stromquellen mit linearer Betriebscharakteristik mit den Überspannungsschutzgeräten VALVETRAB-SEC-DC.
Die Produktfamilie enthält auch Produkte mit 2+F-Schaltung. Durch den eingebauten Gasableiter sind diese Ableiter leckstromfrei zur Erde und somit insbesondere in isolierenden Systemen einsetzbar. Die hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit sind nur zwei der vielen Vorteile.
Die Geräte zeichnen sich durch eine DC-Abtrennvorrichtung und die optisch-mechanische Anzeige in jedem Stecker aus. Sie können ohne Vorsicherung bis zu 200 A eingesetzt werden. Erst im Überlastfall löst der Überspannungsableiter aus. Aufgrund der sicheren Abtrennung vermeiden Sie mögliche Brandschäden.
Die gesamte Produktfamilie bietet zusätzlich einen potenzialfreien Fernmeldekontakt für die Fernüberwachung und eine elektrische Prüfung jedes einzelnen Steckers mit dem Checkmaster 2. Eine integrierte Kodierung sorgt für mehr Sicherheit und vermeidet das Vertauschen unterschiedlicher Stecker.
"$pageName" auf