Die neue Generation der Thermotransferdrucker von Phoenix Contact erstellt industrielle Kennzeichnungen schnell, hochwertig und beständig.
Mit der neuen Generation der Thermotransferdrucker von Phoenix Contact erstellen Sie industrielle Kennzeichnungen schnell, hochwertig und beständig. Die Drucksysteme überzeugen mit einem integrierten Farb-Touch-Display, das Sie mit klaren Symbolen intuitiv und komfortabel durch das Menü führt. Der THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt Markierungsmaterialien im Karten- und Mattenformat. Der THERMOMARK ROLL 2.0 ist ein vielseitiger, effizienter Rollendrucker für verschiedenste Markierungsmaterialien im Rollen- und Endlosformat.
Vorteil der Thermotransfer-Drucktechnologie ist für Sie der wartungsfreie Betrieb. Die automatische Materialerkennung sorgt für Ihre optimale Druckeinstellung und verhindert Fehldrucke. Der THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt Materialien im Kartenformat in nur 8 Sekunden. Dabei beträgt die Druckauflösung 300 dpi. Auch der THERMOMARK ROLL 2.0 verarbeitet Material für die Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung mit einer Druckauflösung von 300 dpi bei einer maximalen Druckbreite von 105 mm und Drucklänge von 1000 mm. Die einfache Handhabung der beiden Drucksysteme ist in anschaulichen Erklärvideos dargestellt, die Sie über die Displays der Drucker abrufen können.
Die Markierungssoftware PROJECT complete Marking steuert die Thermotransferdrucker sowie alle anderen Markierungssysteme von Phoenix Contact einfach und flexibel an.
"$pageName" auf