News-Übersicht

Kundenindividuelle Steckverbinder online konfigurieren und bestellen

24.09.2018

Zusammenstellung eines schweren Steckverbinders mit dem Online-Konfigurator  

HEAVYCON Online-Konfigurator

Das Produktprogramm HEAVYCON von Phoenix Contact bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Daher unterstützt Sie jetzt der neue bedienfreundliche HEAVYCON-Online-Konfigurator bei der Zusammenstellung.

Je nach Ihren Anforderungen an den schweren Steckverbinder, schlägt er zu den von Ihnen ausgewählten Bauteilen wie Gehäusen, modularen oder festpoligen Kontakteinsätzen und Kabelverschraubungen nur passende Komponenten vor.

Konfigurieren Sie über die intuitive Bedienoberfläche mit einfachen Filtermenüs, Drag-and-Drop-Funktion sowie Produktabbildungen in 2D und 3D schnell Ihren individuellen Steckverbinder. Die Konfiguration wird in Echtzeit in 3D visualisiert. 2D- und 3D-Daten der Auswahl können Sie einfach herunterladen und in ein CAD-Programm zur weiteren Planung importieren. Ist Ihre Lösung fertig, legen Sie sie unmittelbar in den Warenkorb und bestellen sie mit wenigen Eingaben. Die Konfigurationsdatei wird über eine Lösungs-ID gesichert. So können Sie die Auswahl jederzeit wieder aufrufen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55