News-Übersicht

M12-T-Verteiler zur Datenübertragung

25.09.2017

M12-T-Verteiler  

T-Verteiler zur Datenübertragung mit PROFIBUS und CANopen

Nutzen Sie jetzt die neuen M12-T-Verteiler von Phoenix Contact für die Datenübertragung. Die T-Verteiler für PROFIBUS sind 360° geschirmt und sorgen für eine sichere Übertragung und Verteilung Ihrer Daten.

Mit ihnen sind hohe Datenraten bis 12 MBit/s möglich. Ein A-kodierter T-Verteiler für CANopen rundet das Produktprogramm ab. Sie können alle T-Verteiler über zwei Montagelöcher verdrehsicher befestigen. Die M12-Rändel sind auch nach der Montage noch drehbar. Für PROFIBUS T-Verteiler ist eine Variante mit einer feststehenden Rändel verfügbar. So schließen Sie auch umspritzte Kabel mit drehbarer Rändel noch einfacher an. Mit der Schnellverriegelung SPEEDCON installieren Sie alle T-Verteiler einfach und sparen bis 90 Prozent Anschlusszeit. Die Verteiler stehen Ihnen in den Schutzarten IP65 und IP67 zur Verfügung und sind ölbeständig.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55