News-Übersicht

Vier Leiter auf kleinstem Raum

08.03.2017

Mehrleiterklemme PT 2,5/S-QUATTRO  

Kompakte Vierleiterklemme mit Push-in Anschluss

Die Vierleiterklemmen PT 2,5/S-Quattro mit Push-in-Anschluss von Phoenix Contact sind jetzt noch kleiner und benötigen weniger Platz im Schaltschrank.

Aufgrund ihrer kompakten Bauform bieten sie eine hohe Verdrahtungsdichte. In einer Durchgangsklemme lassen sich bis zu vier Leiter bis 2,5 mm² anschließen. Das werkzeuglose Verdrahten der vorkonfektionierten Leiter erfolgt schnell und einfach. Zusätzlich stehen auch konturgleiche Schutzleiterklemmen zur Verfügung. Auch diese Mehrleiterklemmen zeichnen sich durch den doppelten Funktionsschacht für eine einfache Potenzialverteilung mit Steckbrücken und großflächige Beschriftungsmöglichkeiten aus. Jeder Strompfad lässt sich bei den Klemmen individuell prüfen. Durch die einheitliche Verwendung des Zubehörs aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete fallen keine weiteren Logistikkosten an.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55