News-Übersicht

Schwere Steckverbinder für kompakte Leistungsübertragung

13.06.2016

D7-Gehäuse und -Kontakteinsätze  

Schwere Steckverbinder für die kompakte Leistungsübertragung

In modernen Maschinen und Anlagen steigen die Komplexität und der damit einhergehende Aufwand für Vernetzung und Steuerungstechnik, ohne dass dafür mehr Platz zur Verfügung steht.

Mit der überarbeiteten Steckverbinder-Baureihe HEAVYCON D7 bietet Phoenix Contact Ihnen eine Leistungsübertragung in kompakter Bauform an. Die Metallgehäuse wurden rund  40 Prozent leichter. Trotz kleiner Bauform bieten sie Ihnen ausreichend Kabelraum für hochpolige Leitungen oder große Querschnitte. Die leitfähige Oberfläche und leitfähigen Dichtungen weisen kombiniert mit einer entsprechenden Verschraubung gute EMV-Eigenschaften auf. Die Anbaugehäuse befestigen Sie mit vier Schrauben. Somit sind sie extremen Kräften und Geschwindigkeiten gewachsen. Mit fest angebauten Kappen können Sie temporär genutzte Schnittstellen sicher verschließen. Ein neues Durchführungsgehäuse ist wahlweise von der Vorder- oder Rückseite montierbar. Es bietet Ihnen auch auf der Anschlussseite IP- und EMV-gerechten Schutz. Überarbeitet wurden auch die Kunststoffgehäuse. Die integrierte Kabelverschraubung dichtet kleine und große Kabeldurchmesser sicher ab. Erschließen Sie neue Applikationen mit den Kunststoffgehäusen mit angebauten Kappen und mit dem neuen Durchführungsgehäuse. Eine große Palette von Kontakteinsätzen stellt sicher, dass Signale und Leistung bis zu 40 Ampere sicher übertragen werden.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen