News-Übersicht

Neue vertikale Leiterplatten-Steckverbinder

15.08.2016

Neue vertikale Leiterplatten-Steckverbinder  

Vertikale Leiterplatten-Steckverbinder FKCOR/W

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder FKCOR/W von Phoenix Contact erlauben den komfortablen Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung.

Die Steckverbinder für 2 bis 24 Pole verfügen über Push-in-Federanschlüsse mit farblich abgesetzten Bedienelementen an der Frontseite. Die Federöffner können komfortabel von vorn bedient und die Leiter von oben oder unten eingeführt werden. Diese Geometrie erleichtert den Leiteranschluss bei tragschienenmontierbaren Geräten erheblich. Integrierte Prüfabgriffe erhöhen den Installations- und Wartungskomfort zusätzlich. Die Steckverbinder im Raster 5,08 mm eignen sich für Ströme bis 12 A sowie Spannungen bis 320 V. R- und W-Varianten für zweireihige Grundgehäuse sowie Ausführungen mit Schraubflansch oder Lock-and-Release-System erlauben den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen wie I/O-Systemen oder dezentralen Stromversorgungen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55