News-Übersicht

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

23.08.2018

DC-USV mit integrierter Stromversorgung  

TRIO DC-USV mit integrierter USB-Schnittstelle

Die neuen unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Produktfamilie TRIO mit integrierter Stromversorgung versorgen Ihre DC-Anwendungen zuverlässig und platzsparend.

Das USV-Modul und die Stromversorgung sind in einem Gehäuse vereint. Sie benötigen lediglich einen Energiespeicher, um das USV-System zu komplettieren. Durch eine große Auswahl an passenden VRLA-Energiespeichern für die Geräte mit 5, 10 und 20 A Ausgangsstrom profitieren Sie von langen Pufferzeiten. Mit der integrierten USB-Schnittstelle fahren Sie die angeschlossenen Industrie-PCs einfach herunter. Für die Inbetriebnahme der TRIO DC-USV benötigen Sie kein Eingangsnetz. Mit der Funktion BAT-Start starten Sie die USV aus dem Energiespeicher. Für das Starten von schwierigen Lasten liefert der dynamische Boost bis zu 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden. Der werkzeuglose Anschluss Push-in ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Durch die umfangreichen Signalisierungsmöglichkeiten und den weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C können Sie die Module weltweit flexibel einsetzen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55