News-Übersicht

M12-Gehäuseverschraubung für zweiteilige Geräteports

13.06.2016

M12-Gehäuseverschraubung für SMD-Kontaktträger  

Für mehr Toleranz: die M12-Gehäuseverschraubung für zweiteilige Geräteports

Phoenix Contact erweitert sein Programm der Gehäuseverschraubungen für zweiteilige SMD-Gerätesteckverbinder.

Die neuen M12-Verschraubungen zur Hinterwand-Rastmontage gleichen bei zweiteiligen Geräteports prozessbedingte Fertigungstoleranzen zwischen Leiterplatte und Gehäuse aus. So können Sie Krafteinwirkungen auf die SMD-Lötstellen vermeiden und den Komfort automatischer Lötprozesse mit der Sicherheit definierter Geräteanschlüsse verbinden. Die Gehäuseverschraubungen für Buchsenkontaktträger stehen für unterschiedliche Wandstärken zwischen 0,9 mm und 3,0 mm zur Verfügung. Sie lassen sich einfach in Standardwandausschnitte integrieren und mit passenden farbigen Fixierhülsen werkzeuglos montieren.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55