News-Übersicht

Etiketten mit Schutzlaminat

24.09.2019

Etikett mit Schutzlaminat  

Sicherer Schutz gegen äußere Einflüsse

Etiketten mit Schutzlaminat gegen äußere Einflüsse erweitern ab jetzt das Markierungsmaterialportfolio von Phoenix Contact.

Nach dem Aufbringen des bedruckten Grundetiketts kleben Sie das Laminat über die Druckfläche. Mit diesem Schutz ist die Beschriftung beständig gegen äußere Einflüsse. Die Anstanzung des Laminats ermöglicht Ihnen eine denkbar einfache Handhabung. Die selbstklebenden Etiketten halten durch den speziellen Klebstoff auch auf rauen und strukturierten Oberflächen, wie Schaltschrankwänden. Mit den Thermotransferdruckern THERMOARK ROLL 2.0 und THERMOMARK ROLLMASTER von beschriften Sie die Etiketten schnell und wirtschaftlich.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55