News-Übersicht

Schnelle Anbindung großer Signalmengen

16.09.2016

Universeller Termination Carrier  

Neuer Modulträger für MINI Analog Pro-Trennverstärker

Das Produktportfolio der Systemverkabelung Termination Carrier wird durch zwei universell einsetzbare Varianten ergänzt. Diese ermöglichen die komfortable Anbindung von 16 einkanaligen Trennverstärkern der Serie MINI Analog Pro.

Große Signalmengen aus dem Feld werden somit schnell und fehlerfrei an die Prozessleitebene angebunden. Die Geräte kombinieren die Vorteile modularer Tragschienengeräte mit dem bewährten Systemverkabelungskonzept. Dadurch wird eine einfache Inbetriebnahme ermöglicht. Im Schaltschrank profitieren Sie von einer hohen Packungsdichte, da die kompakte Bauform besonders platzsparend ist.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55