News-Übersicht

Elektronikgehäuse für raue Einsatzbedingungen

14.05.2019

Elektronikgehäuse für raue Einsatzbedingungen  

Elektronikgehäuse für raue Einsatzbedingungen

Outdoor-Gehäuse der Serie ECS von Phoenix Contact sind ab sofort auch in einer kompakteren Bauform erhältlich.

Die geringere Einbautiefe von 109 mm -anstatt 169 mm- eignet sich speziell für platzkritische Anwendungen, die eine hohe Schutzart voraussetzen. Die Gehäuse in Schutzart IP69 schützen die integrierte Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser und sind daher insbesondere eine Lösung für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Für beide Baugrößen bietet Phoenix Contact zudem passive Lichtleiter und aktive Signalleuchten zur Frontmontage. Das spritzwassergeschützte Zubehör eignet sich zur ein- und mehrfarbigen Anzeige von Betriebszuständen und Elektronikfunktionen und erleichtert so die Funktionskontrolle und Wartung der robusten Elektronikeinheit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55