News-Übersicht

Einspeiseklemme für N-Sammelschiene mit Push-in-Anschluss

19.03.2018

Einspeiseklemme für Sammelschienesystem mit Push-in-Anschluss  

Neutralleiter-Sammelschienen einfach und werkzeuglos kontaktieren

Mit den neuen Einspeiseklemmen PTI 16-NLS-FI kontaktieren Sie Neutralleiter-Sammelschienen einfach und werkzeuglos.

Eine Verriegelungslasche fixiert die 3 x 10 mm Sammelschiene mechanisch. Seitlich wird die Schiene durch einen integrierten Deckel berührgeschützt. Schließen Sie mit der Einspeiseklemme Querschnitte bis 16 mm² an. Die großflächige Beschriftungsmöglichkeit sorgt für Übersichtlichkeit in Ihrer Verdrahtung. Durch die integrierte Endhalter- und Auflagebockfunktion sparen Sie zusätzlich Platz im Installationsverteiler. Ebenfalls enthalten ist ein 2,3-mm-Standardprüfabgriff zum einfachen Prüfen. Die neuen Einspeiseklemmen sind kompatibel zum Installationssystem von Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55