News-Übersicht

Passgenauer Überspannungsschutz für MSR

24.08.2017

Produktfamilie schmalster Überspannungsschutzgeräte.  

Schmalster Überspannungsschutz: TERMITRAB complete

Die Produktfamilie TERMITRAB complete bietet Ihnen ein passgenaues Produktprogramm an Überspannungsschutzgeräten für Ihre Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Dabei sind die Produkte ab einer Baubreite von nur 3,5 mm die schmalsten Schutzgeräte am Markt. Je nach Ihren Anforderungen gibt es bei TERMITRAB complete eine geeignete Variante im Portfolio. Wählen Sie aus Produkten mit einteiligem, einstufigen Überspannungsschutz oder aus Artikeln mit mehrstufig aufgebauten, prüfbaren Schutzsteckern mit Signalisierung und Messertrennung. Mit den optional erhältlichen Fernmeldemodulen überwachen Sie bis zu 40 benachbarte Schutzgeräte optisch. Varianten für Ex-Anwendungen runden das Portfolio ab. Die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie TERMITRAB complete erhalten Sie sowohl in der innovativen Push-in-Anschlusstechnik als auch mit Schraubanschluss. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55