Besonders hochwertige und robuste Kennzeichnungen erstellen Sie durch die Beschriftung mit einem Laser. Die neue Produktfamilie LS-EML-D von Phoenix Contact umfasst weiße und silberne Marker aus Zweischicht-Kunststoff für diese Bearbeitung.
Eine integrierte Aluminiumschicht macht die Etiketten detektierbar. Mit der ISEGA-Zulassung eignen sie sich besonders für die Kennzeichnung unterschiedlicher Betriebsmittel im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau der Lebensmittelindustrie.
Die hohe Klebkraft der Etiketten bietet auch Halt auf rauen, strukturierten und niederenergetischen Oberflächen. Der Temperatureinsatzbereich der neuen Etiketten reicht von -40 °C bis +120 °C.
Mit den Thermotransfer-Rollendruckern von Phoenix Contact beschriften Sie die Etiketten zuverlässig und wirtschaftlich. Bedruckt mit dem Farbband TM RIBBON 110-EX erlangen die Etiketten eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel, aggressive Reiniger, Azeton und Ethanol.
"$pageName" auf