News-Übersicht

Stromversorgung mit SIL-Zertifizierung

16.07.2019

Stromversorgung für maximale Betriebssicherheit  

Stromversorgung für maximale Betriebssicherheit

Mit der neuen Stromversorgung QUINT POWER von Phoenix Contact sorgen Sie auch bei anspruchsvollen Applikationen für eine hohe Betriebssicherheit.

Die Plusvariante mit Schutzlackierung und ATEX-/IECEx-Zulassung erlaubt den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2). Sie verfügt über einen integrierten Entkopplungs-MOSFET und eine doppelte Overvoltage Protection mit SIL 3-Zertifizierung. Der statische Boost mit dauerhaft bis zu 125 Prozent des Nennstroms ermöglicht eine einfache Anlagenerweiterung. Durch den dynamischen Boost von bis zu 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden ist auch das Starten schwerer Lasten einfach möglich. Mit einer Netzausfall-Überbrückungszeit von mindestens 20 ms und einem integrierten Gasableiter für eine hohe elektrische Störfestigkeit von bis zu 6 kV verfügt das Gerät über eine robuste Eingangsseite. Die umfangreiche Signalisierung mit Analog-, Digital- und Relaiskontakten bietet eine präventive Funktionsüberwachung. So werden kritische Betriebszustände gemeldet, bevor Fehler auftreten. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C lässt sich die neue Stromversorgung auch bei extremen Umweltbedingungen einsetzen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55