Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

292 Treffer

Stromindikatorklemmen mit Push-in-Anschluss

14.07.2017

Störungen oder Leitungsunterbrechungen erkennen Sie eindeutig im Betriebszustand mit den neuen Stromindikatorklemmen PTTB 2,5-ILA 100 von Phoenix Contact.

Sicherungsklemmen für unterschiedliche Einsatzgebiete

14.07.2017

Mit den neuen Sicherungsklemmen PT von Phoenix Contact stehen Ihnen für jede Anwendung die richtigen Sicherungshalter mit 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm und Typ C Sicherungen zur Verfügung.

Kompakte Klemmen für die Gebäudeinstallation

14.07.2017

Mit den neuen Push-in-Installationsklemmen PTI 16/S von Phoenix Contact verdrahten Sie Gebäudeinstallationen einfach und werkzeuglos auf engem Raum.

Router mit neuer Security-Funktionalität

14.07.2017

Der Security-Router FL MGuard RS4000 TX/TX-P von Phoenix Contact bietet einen erweiterten Temperaturbereich sowie die Zulassung ATEX und IECEx.

Leiterplatten-Steckverbinder werkzeuglos montieren

14.07.2017

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder PTS 1,5/...CLIP von Phoenix Contact eignen sich insbesondere für den Einsatz in zweiteiligen Elektronikgehäusen.

Von der klassischen Automatisierung zur Digitalisierung der Gebäudetechnik

13.07.2017

Der disruptive Wandel in der Automatisierungstechnik durch die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Industrie 4.0 und das Internet der Dinge zeigen dies anschaulich.

Aktive Redundanzmodule für präventive Funktionsüberwachung

13.07.2017

Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit mit den aktiven Redundanzmodulen der Stromversorgungsfamilie QUINT.

Intuitiv online konfiguriert

27.06.2017

Noch schneller zur individuellen Lösung - der neue Online-Konfigurator für Leiterplattenanschlüsse von Phoenix Contact macht es möglich.

mGuard Secure Cloud mit neuen Funktionen

20.06.2017

Die neue Version 2.7 der mGuard Secure Cloud verbessert die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Web-Oberfläche.

Überspannungsschutz optisch überwacht

19.06.2017

TERMITRAB complete ist die neue Produktfamilie schmalster Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik von Phoenix Contact.

292 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55