Eduline system

Eduline system

Lernen im System

Branchenspezifische Schulung von Fachkräften.

Ihre Vorteile

  • Hervorragende Basis für die gezielte Weiterbildung eigener und externer Fachkräfte
  • Praxisnahes Lernen durch moderne, industriell eingesetzte Technik und Bauteile
  • Intensive Auseinandersetzung mit industriespezifischen Technologiefunktionen
  • Sichern von Wettbewerbsvorteilen durch geschulte Fachkräfte
Exemplarische Eduline-Systemapplikation  

Exemplarische Eduline-Systemapplikation

Industrie 4.0 stellt Unternehmen und ihre Fachkräfte permanent vor neue technologische Herausforderungen.

Eduline system ist speziell für die Schulung von Auszubildenden und Fachkräften konzipiert. Fachkräfte werden gezielt in branchenspezifischen Technologien weitergebildet. Dafür sorgt der praxisnahe Einsatz aktueller Industrietechnologien. Eduline system ermöglicht die Qualifizierung für branchenbezogene Systemtechnologien, so dass die bestehende sowie zukünftige Fachkraft schnellstmöglich operative und sich wandelnde Aufgaben in der Industrie übernehmen kann. Eduline system unterstützt zudem Auszubildende und Studenten bei ihrer Entscheidung über mögliche Spezialisierungen und gibt einen Einblick in die Vielfalt der branchenspezifischen Systemtechnologien.

Vor dem Hintergrund der Komplexität der bestehenden fachlichen Vertiefungsoptionen in Ausbildung und Studium, kann sich die berufliche Orientierung mittels Auswahl von Eduline system enorm vereinfachen. Die Lehrmittel erhalten Sie im einheitlichen Eduline modular-Design mit standardisierten Schnittstellen. Sie sorgen für eine sichere Inbetriebnahme und die reibungslose Kombination mit Eduline modular.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie interessieren sich für die Produkte der Eduline system-Serie? Dann kontaktieren Sie uns. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre konkreten Anforderungen und entwickeln daraus eine Lösung.

Produkte – Eduline system

Klicken Sie auf den folgenden Link, um alle Produkte der Serie Eduline system anzuzeigen.

PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

+49 5281/946-2461

Henning Drake

Henning Drake