Eduline combination

Eduline combination

Lernen im Verbund

Gewerkeübergreifendes Lernen von Basis- und Systemtechnologien.

Ihre Vorteile

  • Förderung des interdisziplinären Lernens
  • Raumeffiziente Kombination unterschiedlicher Gewerke
  • Ideales Lehrmittelsystem zur Schulung von Basis- und Systemtechnologien
  • Kombinationslehrmittel für Eduline modular und Eduline system sowie weiterer Lehrmittel
Mobile Lehrmittelträger im Ausbildungsbereich  

Mobile Lehrmittelträger im Ausbildungsbereich

Eduline combination ist das interdisziplinäre Lehrmittelsystem von Eduline. Es ermöglicht die Kombination aus Eduline modular und Eduline system Lehrmitteln zusammen mit weiteren Lehrmitteln gleicher oder gewerkeübergreifender Ausrichtung.

Neben der Schulung von Basis- und Systemtechnologien aus dem Bereich der Elektrotechnik und Automatisierung mittels Eduline lassen sich exemplarisch an dem Mobil Multi Rack außerdem klassische Inhalte der elektrischen Installationstechnik sowie elektro-pneumatische Inhalte vermitteln. Durch die Verknüpfung verschiedener Gewerke und Technologien entsteht eine höhere interdisziplinäre Transparenz in der potentiellen Lösungsfindung.

Durch die Möglichkeit der raumeffizienten Kombination werden die für die Industrie 4.0 wesentlichen Kompetenzarten (fachlich, methodisch, sozial und personal) gefördert. Eduline combination ist die Vorstufe zur Demonstration eines realen industriellen Prozesses.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie interessieren sich für die Produkte der Eduline combination-Serie? Dann kontaktieren Sie uns. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre konkreten Anforderungen und entwickeln daraus eine Lösung.

Produkte – Eduline combination

Klicken Sie auf den folgenden Link, um alle Produkte der Serie Eduline combination anzuzeigen.

PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

+49 5281/946-2461

Henning Drake

Henning Drake