Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 2, Breite: 48,9 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Zeichnungen



Maßzeichnung  

Maßzeichnung

Maßzeichnung  

Maßzeichnung



Schaltplan  

Schaltplan

Zurück nach oben

Allgemein

Polzahl 2
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Anschlüsse 4
Potenziale 2
Nennquerschnitt 6 mm²
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Prüfstoßspannung 5 kV
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 100 °C
Benennung Etage 1 oben 1 unten 1
Belastungsstrom maximal 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt)
Strom Ith 24 A
Nennspannung UN 400 V AC/DC
Offene Seitenwand Nein
Klemmenbefestigung 0,8 Nm ... 1 Nm
Prüfspezifikation Berührschutz DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Handrückensicherheit gewährleistet
Hinweis zum Berührungsschutz
Ergebnis Stoßspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stoßspannungsprüfung Sollwert 4,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungsprüfung Prüfung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 1,89 kV
Ergebnis der Prüfung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger Leiteranschluss) Prüfung bestanden
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage Prüfung bestanden
Sollwert 5 N
Ergebnis Spannungsfallprüfung Prüfung bestanden
Anforderung Spannungsfall ≤ 4,8 mV
Ergebnis Erwärmungsprüfung Prüfung bestanden
Ergebnis Kurzstromfestigkeit Prüfung bestanden
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm²
Kurzzeitstrom 300 A
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm²
Kurzzeitstrom 500 A
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm²
Kurzzeitstrom 150 A
Prüfung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm²
Kurzzeitstrom 1250 A
Ergebnis Thermische Prüfung Prüfung bestanden
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30 s
Ergebnis Prüfung Schwingen, Breitbandrauschen Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schwingen, Breitbandrauschen DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Prüfspektrum Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Prüffrequenz f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz
ASD-Pegel 6,12 (m/s2)2/Hz
Beschleunigung 3,12 g
Prüfdauer je Achse 5 h
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Schockprüfung Prüfung bestanden
Prüfspezifikation Schockprüfung DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform Halbsinus
Beschleunigung 30g
Schockdauer 18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2) Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F 2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Maße

Breite 48,9 mm
Länge 81 mm
Höhe 70,1 mm
Blechstärke 1 mm ... 4 mm
Rastermaß 8,2 mm
Zurück nach oben

Anschlussdaten

Anschluss 1. Etage
Anschlussart Ringkabelschuh
Schraubengewinde No 8 UNC
Abisolierlänge 12 mm
Anzugsdrehmoment min 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 1,8 Nm
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min 24
Leiterquerschnitt flexibel AWG max 8
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 6 mm²
Kabelschuhanschluss gemäß Norm DIN 46234:1980-03
Querschnitt Kabelschuhanschluss min 0,5 mm²
Querschnitt Kabelschuhanschluss max 10 mm²
Augendurchmesser min 4,3 mm
Kabelschuhbreite max. 8 mm
Bolzendurchmesser 4,1 mm
Kabelschuhanschluss gemäß Norm DIN 46237:1970-07
Querschnitt Kabelschuhanschluss min 0,5 mm²
Querschnitt Kabelschuhanschluss max 10 mm²
Augendurchmesser min 4,3 mm
Kabelschuhbreite max. 8 mm
Bolzendurchmesser 4,1 mm
Lehrdorn A5
Zurück nach oben

Montage

Montageart Wandmontage
Blechstärke 1 mm ... 4 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube min: 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube max: 1 Nm
Zurück nach oben

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zurück nach oben

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
Zurück nach oben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Zurück nach oben

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Zurück nach oben

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback