Bloc de jonction simple - BT 14-F - 3281179

Bloc de jonction simple, avec bride co^té gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, section : 0,5 mm² - 16 mm², largeur: 23,9 mm, hauteur: 43,9 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Vissage direct ou sur profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Schémas



Dessin coté  

Dessin coté

Dessin coté  

Dessin coté



Schéma de connexion  

Schéma de connexion

Haut de la page

Généralités

Nombre d'étages 1
Nombre de connexions 2
Potentiels 1
Section nominale 16 mm²
Coloris noir
Matériau isolant PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Tension de choc assignée 8 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant IIIa
Puissance dissipée maximale en condition nominale 2,43 W
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 110 °C
Courant de charge maximal 76 A
Intensité nominale IN 76 A
Tension nominale UN 690 V
Paroi latérale ouverte oui
Haut de la page

Dimensions

Largeur 23,9 mm
Longueur 59 mm
Hauteur 43,9 mm
Hauteur NS 35/7,5 45,2 mm
Hauteur NS 35/15 52,7 mm
Pas 15 mm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Cosse annulaire
Filetage vis M5
Couple de serrage min. 2,6 Nm
Couple de serrage max. 3,7 Nm
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide min. 0,5 mm²
Section de conducteur rigide max. 16 mm²
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 16 mm²
Section de conducteur souple AWG min. 20
Section de conducteur AWG souple max. 6
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. 16 mm²
Raccordement par cosse conforme à la norme DIN 46234
Section de raccordement par cosse min. 0,5 mm²
Section de raccordement par cosse max. 16 mm²
AWG min. 20
AWG max. 6
Diamètre œil de la cosse min 5,1 mm
Largeur de la cosse max. 12,7 mm
Diamètre des boulons 5 mm
Filetage vis M5
Couple de serrage min. 2,6 Nm
Couple de serrage max. 3,7 Nm
Haut de la page

Caractéristiques de raccordement (norme JIS)

Type de raccordement Cosse annulaire
Connexion selon la norme JIS 8207-7-1
Section de conducteur souple min. 0,5 mm²
Section de conducteur souple max. 14 mm²
Raccordement par cosse conforme à la norme JIS 8207-7-1
Section de raccordement par cosse min. 0,5 mm²
Section de raccordement par cosse max. 14 mm²
Diamètre œil de la cosse min 5,1 mm
Largeur de la cosse max. 12,7 mm
Diamètre des boulons 5 mm
Filetage vis M5
Couple de serrage min. 2,6 Nm
Couple de serrage max. 3,7 Nm
Intensité nominale IN 70 A
Courant de charge maximal 70 A
Tension nominale UN 600 V
Haut de la page

Normes et spécifications

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Haut de la page

Environmental Product Compliance

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
Haut de la page

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Haut de la page

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Haut de la page

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire