Morsetto passante - BTP 2,0 GY - 3281113

Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Piastra terminale - D-BT 1,25 - 3281120

Piastra terminale, lunghezza: 42 mm, larghezza: 3,5 mm, altezza: 26 mm, colore: nero

Cacciavite - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Cacciavite per teste a intaglio - SZK PZ0 VDE - 1206447

Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 0 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Cacciavite - ST-BW - 1207608

Utensile di azionamento, per tutte le molle da 2,5 mm² - 4,0 mm²

Supporti terminali - E/NS 35 N BK - 0804271

Supporti terminali, larghezza: 9,5 mm, altezza: 32,8 mm, materiale: PA, lunghezza: 48,6 mm, colore: nero

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 - 3213014

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: rosso

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 BU - 3213086

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: blu

Ponticello a innesto - FBS 2-3,5 GY - 3213153

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback