Morsetto passante - BTP 2,0 - 3281109

Morsetto passante, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 4, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, larghezza: 8 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Disegni



Schema di collegamento  

Schema di collegamento

Torna su

Generalità

Numero di piani 1
Numero collegamenti 4
Potenziali 1
Sezione nominale 2,5 mm²
Colore nero
Materiale isolante PC
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Grado d'inquinamento 3
Categoria di sovratensione III
Gruppo materiale isolante IIIa
Potenza dissipata massima in condizioni nominali 0,77 W
Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 110 °C
Corrente di carico massima 24 A (La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.)
Corrente nominale IN 24 A
Tensione nominale UN 690 V
Parete laterale aperta
Specifica di prova protezione antinfortunistica DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Protezione dai contatti accidentali con garanzia
Protezione per le dita con garanzia
Risultato prova di tensione impulsiva Controllo superato
Valore nominale prova di tensione impulsiva 9,8 kV
Risultato prova tensione alternata Controllo superato
Valore nominale tensione alternata massima sopportata 1,89 kV
Risultato della prova della resistenza meccanica dei punti di connessione (5 collegamenti del conduttore) Controllo superato
Risultato prova di piegatura Controllo superato
Prova di piegatura velocità di rotazione 10 giri/min
Prova di piegatura rotazioni 135
Prova di piegatura sezione del conduttore/peso 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
Risultato prova di trazione Controllo superato
Prova di trazione sezione del conduttore 0,14 mm²
Valore nominale forza d'estrazione 10 N
Prova di trazione sezione del conduttore 2,5 mm²
Valore nominale forza d'estrazione 40 N
Risultato della sede fissa sul supporto di fissaggio Controllo superato
Sede fissa sul supporto di fissaggio NS 35
Valore nominale 1 N
Risultato controllo tensione dissipata Controllo superato
Requisito tensione dissipata ≤ 3,2 mV
Risultato prova di riscaldamento Controllo superato
Risultato prova di resistenza ai cortocircuiti Controllo superato
Prova di resistenza ai cortocircuiti sezione del conduttore 2,5 mm²
Corrente di breve durata 0,3 kA
Risultato prova termica Controllo superato
Prova di invecchiamento per cicli di temperatura morsetti componibili senza viti 192
Certificazione delle caratteristiche termiche (fiamma aghiforme) durata di applicazione 30 s
Risultato prova di invecchiamento Controllo superato
Risultato prova vibrazioni, rumori a banda larga Controllo superato
Specifica di prova vibrazioni, rumori a banda larga DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spettro di prova Controllo della durata categoria 2, su carrello
Frequenza di prova f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz
Livello ASD 6,12 (m/s2)2/Hz
Accelerazione 3,12 g
Durata di prova per asse 5 h
Direzioni di prova Asse X, Y e Z
Risultato test di sollecitazioni meccaniche Controllo superato
Specifica di prova test di sollecitazioni meccaniche DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma urti Semisinusoidale
Accelerazione 30g
Durata urti 18 ms
Numero di urti per direzione 3
Direzioni di prova Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) 130 °C
Torna su

Dimensioni

Larghezza 8 mm
Lunghezza 42 mm
Altezza NS 35/7,5 36,7 mm
Altezza NS 35/15 44,2 mm
Torna su

Dati di collegamento

Collegamento Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare 10 mm ... 12 mm
Attacco a norma IEC 60947-7-1
Sezione conduttore rigido min. 0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max. 2,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min. 26
Sezione trasversale conduttore AWG max. 14
Sezione conduttore flessibile min. 0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max. 2,5 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG 26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. 0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. 0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. 1,5 mm²
Torna su

Dati di collegamento (norma JIS)

Collegamento Connessione Push-in
Attacco a norma JIS 8207-7-1
Cavo unipolare/punto di connessione rigido, diametro min. 0,5 mm
Cavo unipolare/punto di connessione rigido, diametro max. 1,6 mm
Sezione conduttore flessibile min. 0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max. 2 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. 0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. 2 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. 0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. 2 mm²
Sezioni di collegamento dirette a innesto 0,8 mm 1,6 mm
Cavo unipolare/punto di connessione rigido, diametro min. 0,8 mm
Cavo unipolare/punto di connessione rigido, diametro max. 1,6 mm
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. 0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. 2 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. 0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. 1,25 mm²
Corrente nominale IN 21 A
Corrente di carico massima 21 A
Tensione nominale UN 600 V
Torna su

Normative e prescrizioni

Attacco a norma IEC 60947-7-1
Classe di combustibilità a norma UL 94 V0
Torna su

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141121
eCl@ss 4.1 27141121
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Torna su

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Torna su

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback