Cabina di smistamento - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

Cabina di smistamento, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 48, numero connessioni: 288, larghezza: 66 mm, lunghezza: 111 mm, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per montaggio in rack da 19"
  • Versione blu per l'uso in circuiti a sicurezza intrinseca in aree potenzialmente esplosive (tipo di protezione Ex i)
  • Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
  • Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
  • Visualizzazione chiara dei punti di azionamento e di connessione mediante distribuzione verticale dei conduttori
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 3270321
Pezzi/conf. 10 Stk
Sales key BE6212 -
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
Pagina catalogo Pagina 61 (C_1_2017)
GTIN 4055626058405
Peso per pezzo (confezione esclusa) 221.000 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback