Teststecker - FTP-3/10S - 3069951

Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Gabelkabelschuh - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Gabelkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm², M3

Gabelkabelschuh - C-FCI 2,5/M3 - 3240037

Gabelkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm², M3

Ringkabelschuh - C-RCI 1,5/M3 - 3240016

Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm², M3

Ringkabelschuh - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Ringkabelschuh, blau, 1,5 ... 2,5 mm², M3

Umhängetasche - FAME-BAG 260 - 3069520

Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Länge: 220 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 115 mm, Farbe: schwarz

Schraube - FTP SCREW M3X4,5 - 3069467

Schraube, zur Befestigung von Kabelschuhen an FAME-Prüfsteckern, mit Abdeckung, ohne Prüfabgriff, Länge: 4,5 mm, Farbe: silber/schwarz

Steckbrücke - FBS 2-8 - 3030284

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 14,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 3-8 - 3030297

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 22,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 4-8 - 3030307

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 31,1 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

Kurzschlussstecker - FBSRH 2-8 - 3033802

Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 14,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback