Morsetto sezionatore - ST 2,5-TG BU - 3035577

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, collegamento: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lunghezza: 60,5 mm, larghezza: 5,2 mm, colore: blu, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 3035577
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key BE2132 -
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4046356409971
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7.520 GRM
Numero tariffa doganale 85369080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback