Zeitrelais - ETD-SL-1T-S - 2867924

Zeitrelais für Stern-Dreieck-Anlauf, Versorgungsspannung wählbar über Powermodul, 2 Wechsler

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Anforderungen an Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigen ständig - gleich in welcher Branche. Neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie werden auch in der Anlagen- und Automatisierungstechnik die Prozessabläufe immer umfangreicher. Auch an die Energietechnik werden ständig steigende Anforderungen gestellt.
Zur Steuerung von Zeitabläufen in der Produktions- und Prozesstechnik stehen die Zeitrelais der ETD-Serie zur Verfügung.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2867924
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK4411 -
Katalogseite Seite 663 (IF_2009)
GTIN 4046356046947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 140.340 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland AT (Österreich)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback