Alimentation - MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 - 2866297

Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : triphasée, sortie : 10 V DC ... 15 V DC / 8 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Alimentations MINI POWER pour technologie MCR
Pour les applications de mesure, commande et régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme, et MINI POWER est l'alimentation qui convient à ce type de boîtier. Les appareils sont flexibles grâce à des tensions et des variantes spéciales.

Avantages

  • Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
  • Surveillance à distance de la tension de sortie par l'intermédiaire de la sortie de couplage
Logo

Données commerciales

Code de commande 2866297
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key CMPM12 -
GTIN 4017918975036
Poids par pièce (hors emballage) 560.800 GRM
Numéro du tarif douanier 85044000
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire