Les convertisseurs de température - MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939

Convertisseur de température à sécurité intrinsèque : transforme les signaux émis par des sondes de température résistives installées en atmosphère explosible et envoie un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Librement programmable. Isolation à 3 voies, raccordement vissé, configuration à la commande.

Prix :

Avantages

  • Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
  • Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Entrée pour thermomètres à résistance et transmetteurs de résistance, [Ex ia] IIC
  • Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
  • Isolation galvanique 3 voies
  • Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
  • Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
  • Sortie : 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2865939
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key CK3121 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 145 (C_5_2017)
Poids par pièce (hors emballage) 162.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85437000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire