Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - 2864736

Convertisseur de température MCR pour sondes de température Pt 100, configurable par DIP switch, avec raccordement à ressort de traction, préconfiguré. Article de rechange : 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Prix :

Description du produit

Le MINI MCR-SL-PT100-UI...au pas de 6,2 mm est un convertisseur de température séparé à 3 voies configurable. Il convient au raccordement de thermomètres à résistance Pt 100 selon CEI 60751, en mode de raccordement à 2, 3 et 4 fils.
Les signaux normalisés analogiques 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA, 20...4 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté sortie.
Les sélecteurs de codage (DIP) accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les paramètres suivants :
- mode de raccordement,
- étendue de température à mesurer,
- signal de sortie et
- type d'évaluation des défauts.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
  • Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
  • Plage de température : -150 °C à 850 °C
  • Isolation 3 voies
  • Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2864736
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key CK1221 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 105 (C_7_2015)
GTIN 4017918974930
Poids par pièce (hors emballage) 58.700 GRM
Numéro du tarif douanier 85437000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire