Inline-Funktionsklemme - IB IL RS 485/422-PRO - 2863707

Abbildung zeigt die Variante IB IL RS 485/422-PRO-PAC

Inline-RS 485/422-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485/-422-Ausführung, reine Prozessdatenkommunikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die serielle Inline-Kommunikationsklemme IL RS 485/422-PRO ermöglicht eine einfache und schnelle Einbindung von Scannern, Waagen und Druckern in bestehende Fertigungsabläufe.
Die Parametrierung und der Datenaustausch erfolgen ausschließlich über Prozessdaten. Hierdurch werden bei kleineren Datenmengen schnellere Kommunikationszeiten als bei der PCP-Variante erreicht.
Durch unterschiedliche Protokolle und Übertragungsgeschwindigkeiten bis 38400 Baud lassen sich verschiedenste Applikationen bedienen.

Ihre Vorteile

  • 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485- oder RS-422-Ausführung
  • Unterstützung verschiedener Protokolle
  • Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Baud
  • Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
  • 4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2863707
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 89 (AX-2007)
GTIN 4017918951245
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback