Buskoppler - IBS IL 24 BK DIO 16/16/SN - 2863669

INTERBUS-Buskoppler, 16 Eingänge, 24 V DC, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, mit nicht durchnummerierten Anschlusssteckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Inline-Komplettstation setzt sich aus einer INTERBUS-Busklemme, einer digitalen Ausgabeklemme mit 16 Ausgängen und einer digitalen Eingabeklemme mit 16 Eingängen zusammen. In dem Paket sind alle benötigten Inline-Stecker für den Bus-, Versorgungs- und Peripherieanschluss enthalten.
Die Inline-Klemmen können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das Zackband ZBFM-6... zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • 16 digitale Eingänge
  • 16 digitale Ausgänge
  • Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
  • Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
  • Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
  • Nennstrom je Ausgang: 500 mA
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2863669
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 245 (AX-2009)
GTIN 4017918942007
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback