I/O-Modul - ILB PB 24 DI 8 DIO8 - 2863562

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • D-SUB-Busanschluss
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2863562
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI1A2 -
Katalogseite Seite 188 (C_6_2017)
GTIN 4017918956424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 334.000 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback