Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD - 2863012

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 PWR IN/F

Inline-Einspeiseklemme, ohne Zubehör, 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2863012
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 59 (AX-2007)
GTIN 4017918907686
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback