Coupleur de bus - IBS IL 24 BK-LK/45-2MBD-PAC - 2862220

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur F-SMA, vitesse de transmission dans le bus local: 2 MBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le coupleur de bus couple la station Inline avec le bus interstation INTERBUS et met les tensions d'alimentation à disposition des modules analogiques raccordés.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2862220
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DRI111 -
GTIN 4017918974756
Poids par pièce (hors emballage) 220.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire