Module spécial Inline - IB IL SSI-PAC - 2861865

Module d'acquisition de position Inline pour codeur de commande de positionnement et de valeur absolue, complet avec accessoires, 1 entrée de codeur de valeur absolue, 4 entrées TOR 24 V DC,
4 sorties TOR 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Mise en service par commande manuelle locale
  • Alimentation 5 V et 24 V des codeurs, avec surveillance
  • Alimentation des capteurs 24 V, avec surveillance
  • Fonctions de surveillance intégrées
  • Commutateur de fin de course logiciel
  • Décalage du codeur réglable
  • Résolution du codeur jusqu'à 26 bits
  • Rapport de transfert paramétrable
  • Acquisition de position via codeur absolu avec interface SSI
  • 4 sorties numériques
  • 3 entrées numériques

Données commerciales

Code de commande 2861865
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DRI162 -
GTIN 4017918894566
Poids par pièce (hors emballage) 210.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389040
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire