Sicherheitsklemme - IB IL 24 SAFE 1-PAC - 2861564

Inline-Sicherheitsklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2 Schließer, 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Sicherheitsklemme ist zum Einsatz innerhalb des 24-V-Bereiches einer INTERBUS-Inline-Station bestimmt. Sie kann als Not-Aus-Sicherheitsrelais, Schutztürwächter und Nachschaltgerät für Schaltleisten und Sicherheitsmatten dienen.
Entsprechend der Verdrahtung werden unterschiedliche Sicherheitskategorien eingehalten.
Das Prinzip der Sicherheitsabschaltung ist, dass mit dem Öffnen des Eingangskreises die Sicherheitskontakte öffnen und der nachfolgende Segmentkreis des Inline-Systems sicherheitsgerichtet abgeschaltet wird.
Der sicherheitsgerichtete Segmentkreis beginnt an der Klemme IB IL SAFE 1 und endet mit der letzten Klemme vor einer erneuten Einspeisung oder am Stationsende. In diesem sicherheitsgerichteten Segmentkreis dürfen nur Inline-Klemmen eingesetzt werden, die speziell hierfür freigegeben sind. Bitte informieren Sie sich hierüber im aktuellen Datenblatt des IB IL SAFE 1 oder im Internet.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2861564
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 310 (AX-2009)
GTIN 4017918899905
Zolltarifnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback