Inline-Klemme - IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - 2861483

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 2 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • Anschlüsse für 2 digitale Sensoren, npn-schaltend
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2861483
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI131 -
GTIN 4017918894405
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59.790 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback