Software - IB UTH CAL SWT - 2860756

Kalibriersoftware, Software-Tool zur Streckenkalibrierungen von Thermoelementeingabekanälen in IB Inline, IB ST und IB LOOP Systemen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Mit Hilfe dieses Software-Tool können Streckenkalibrierungen von Thermoelementeingabekanälen in IB Inline, IB ST und IB LOOP Systemen durchgeführt werden. Damit kann eine Feinkalibrierung einer Thermoelementmessstrecke (also inkl. Ausgleichsleitung und Sensorelement) umgesetzt werden. Die Kalibrierdaten werden nichtflüchtig in den Thermoelementbaugruppen gespeichert. Somit können die Systemtoleranzen bei der Temperaturerfassung mit TC-Sensoren deutlich verbessert werden. Umfangreiche Monitorfunktionen für die TC-Temperatureingabekanäle und eine komfortable Diagnose runden dieses Softwaretool ab.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2860756
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 301 (AX-2007)
GTIN 4017918932398
Zolltarifnummer 85232919

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback