Ableiterkombination Typ 1+2 - FLT-CP-1S-350 - 2859738

Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II / B+C-Ableiter. Ableiter koordiniert nach dem AEC-Prinzip, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit getrennt verlegtem PE und N (L1, PE, N).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2859738
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 37 (C-6-2013)
GTIN 4017918956455
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback