Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-2C-350 VF - 2859576

Leckstromfreier steckbarer Typ 2 - Ableiter (Überspannungsableiter) für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit N und PE in einem gemeinsamen Leiter (3-Leitersystem: L1, L2, PEN), mit Fernmeldekontakt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Modulare Ableiterblöcke in extrem schmaler Bauform
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Leckstromfreie Varianten durch Reihenschaltung von Varistor und Überspannungsableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2859576
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 35 (TT-2011)
GTIN 4017918980573
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback